Универсальная вставка светодиодного диммера System 3000 Komfort

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5401 00
5401 00
EAN 4010337048268
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных и светодиодных ламп, индуктивных трансформаторов с диммированием для галогенных или светодиодных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Автоматическая или ручная настройка принципа диммирования в соответствии с нагрузкой (фазовая отсечка по переднему или заднему фронту).
  • Показ настроенного режима работы с помощью светодиода.
  • Щадящее лампу включение.
  • Возможность длительного сохранения в памяти яркости включения.
  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Возможность активации функции гостиничной карточки: свет включается после перебоя в подаче напряжения «Вкл.» (начиная с версии индекса 02).
  • Регулируемая минимальная яркость.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.
  • Кнопочный диммер.

Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX

  • Исполнительное устройство диммирования, 1-канал.
  • Канал датчика, 1-канал. или 2-канал.
  • Возможно локальное управление вставкой System 3000.
  • Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
  • Выбор функции вставки: настройка диммирования и характеристики диммирования, функция мягкого включения и выключения, функция затухания, функция освещения лестничной клетки с предварительным предупреждением об отключении, функция сцен (16 сцен), функция блокировки, задержки по времени. Вход дополнительных устройств может использоваться как дополнительное управляющее устройство для вставки System 3000 или для удаленного управления другими устройствами KNX в качестве датчика.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту):
станд. от 3 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту):
станд. от 3 до 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. от 3 до 100 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 420 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 420 Вт
Трансформаторы Tronic:
от 20 до 420 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по переднему фронту):
станд. от 20 до 100 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по заднему фронту):
станд. от 20 до 200 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 420 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 100 ВА

Дополнительные устройства
Механические кнопки без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводн.:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводн.:
Макс. 10

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м
Дополнительное устройство:
макс. 100 м

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Принципиально возможна работа диммера без подключения нейтрального провода, но для некоторых светодиодных лампочек и лампочек CFLi в целях предотвращения мерцания необходимо подключение нейтрального провода.
  • При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт.
  • Электронные трансформаторы и пускорегулирующие аппараты для светодиодных лампочек можно эксплуатировать по указанному производителем методу регулировки света.
  • Если температура окружающей среды выше 25 °C, уменьшите подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 540100

RFA, 440 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 540100

IFC, 15 Kb

Загрузка


Универсальная вставка светодиодного светорегулятора Komfort
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5401 00

PDF, 476 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Universal LED dimming insert Komfort
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5401 00

PDF, 468 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания