Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Выключатель, 2-пол.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 0122 01
0122 01
EAN 4010337122012
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 0122 03
0122 03
EAN 4010337122036
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 0122 27
0122 27
EAN 4010337122272
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 0122 28
0122 28
EAN 4010337122289
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 0122 26
0122 26
EAN 4010337122265
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 0122 005
0122 005
EAN 4010337037934
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Нержавеющая сталь
Арт. № 0122 600
0122 600
EAN 4010337021773
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
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.
  • В зависимости от наличия.

Комплект поставки

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мA входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания