Вставка скрытого монтажамодуля управления Power DALI System 3000

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5406 00
5406 00
EAN 4010337048275
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение и настройка яркости для светильником с интерфейсом DALI.
  • Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Источник питания DALI для 18 потребителей DALI.
  • Параллельное включение до 4 модулей управления Power DALI для снабжения до 72 потребителей DALI.
  • Сохранение минимальной яркости, самой холодной и самой теплой цветовой температуры.
  • Включение с последней настроенной яркостью / цветовой температурой или сохраненной яркостью / цветовой температурой.
  • С накладкой управления Gira System 3000, 2-клавишн.: настройка цветовой температуры правой клавишей.

Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX

  • Исполнительное устройство диммирования, 1-канал.
  • Канал датчика, 1-канал. или 2-канал.
  • Индивидуальная регулировка яркости и цветовой температуры.
  • Возможно локальное управление вставкой System 3000.
  • Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
  • Измерение температуры.
  • Выбор функции вставки:настройка диммирования и характеристики диммирования, функция освещения лестничной клетки с предварительным предупреждением об отключении, функция мягкого включения и выключения, функция затухания, функция сцен (16 сцен), функция блокировки, задержки по времени. Вход дополнительных устройств как дополнительное управляющее устройство для вставки System 3000 или удаленного управления другими устройств KNX в качестве датчика.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:
макс. 2,8 Вт

Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)

Выходной ток:
макс. 36 мА

Число потребителей DALI:
Макс. 18

Количество параллельно включаемых модулей управления Power DALI:
Макс. 4

Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K

Дополнительные устройства
Механические кнопки без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводн.:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводн.:
Макс. 10

Глубина установки:
30 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 540600

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 540600

IFC, 15 Kb

Загрузка


Вставка скрытого монтажа модуля управления DALI-Power
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5406 00

PDF, 459 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Flush-mounted DALI Power control unit insert
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5406 00

PDF, 451 Kb

Загрузка


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания