Исполнительное устройство диммирования, 1-канал., 200 Вт с 3-канал. двоичным входом для Gira One и KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Скрытый монтаж
Арт. № 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство для переключения и диммирования ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, компактных люминесцентных ламп с диммированием, индуктивных трансформаторовс диммированием и низковольтными галогенными или светодиодными лампами, электронных трансформаторов с диммированием и низковольтными галогенными или светодиодными лампами.
  • 3 двоичных входа для подключения обычных выключателей, кнопочных выключателей и датчиков движения с беспотенциальными контактами.
  • Входы используются для управления исполнительными устройствами Gira One или для получения информации о состоянии.
  • Автоматический или ручной выбор подходящего к нагрузке принципа регулировки света.
  • Защита от холостого хода, короткого замыкания и повышенной температуры.
  • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности.
  • Возможно подключение внешнего термодатчика на входе 3.
  • Программирование и ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.0.
  • Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.

Выходы диммирования

  • Минимальная и максимальная яркость настраивается.
  • Включение с последним значением яркости или фиксированная яркость при включении.
  • Настройка задержки включения или выключения.
  • Функция лестничной клетки, также можно установить время и яркость предварительного предупреждения.

Двоичные входы

  • Возможность настройки управления одной или двумя поверхностями для клавишно-кнопочного выключателя.
  • Подключение клавишно-кнопочных выключателей, настроенных на функции переключения, диммирования, затенения и вентиляции, вызова сцен, лестничной клетки (датчик движения), вызова с этажа, гаражной двери и открывателя двери.
  • Подключение датчиков движения и присутствия с беспотенциальными релейными выходами.
  • Удобное групповое управление потребителями переключения, диммирования, затенения и вентиляции.
  • Анализ переключающих контактов датчиков ветра, замерзания, яркости или дождя с помощью беспотенциальных релейных контактов для защиты потребителей затенения и вентиляции от воздействия окружающей среды.
  • Запрос и визуализация оконных контактов в приложении Smart Home: если окно открыто, по истечении 5 минут происходит переход в рабочий режим отопления с защитой от замерзания.
  • Запрос и визуализация контактов двери в приложении Smart Home: при открытии двери жалюзи или рольставни поднимаются и блокируются.
  • Запрос переключения отопления/охлаждения с теплового насоса, чтобы передать текущий режим работы (отопление или охлаждение) на регулятор отопления.
  • Индикация переключающего контакта для отображения состояния контакта в приложении Smart Home.
  • Конфигурируемые переключающие входы, которые можно параметрировать независимо друг от друга.
  • Регистрация и настройка значений температуры через дистанционный датчик (см. принадлежности) на входе 3.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
DC 21–32 В SELV

Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)

Разъемы
Gira One Bus:
Соединительные клеммы на управляющем проводе
Входы:
Соединительные клеммы на управляющем проводе
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Входы
Количество:
3

Вид входа:
без потенциала

Напряжение опроса
Вход дополнительных устройств:
ок. 5 В

Общая длина
Провод дополнительного устройства:
макс. 10 м

Макс. присоединенная мощность
Лампы накаливания:
20–230 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
20–230 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
Трансформатор Tronic:
20–230 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 100 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 200 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. от 1 до 200 Вт

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Потребляемый ток:
от 5 до 18 мА

Указания

  • Максимальная присоединенная мощность не зависит от выбранного режима работы (фазовая отсечка по переднему или заднему фронту). Подробные данные см. в инструкции по эксплуатации.
  • Уменьшение мощности при установкев деревянной или гипсокартонной стене -15% комбинированных материалах -20%.
  • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности Gira.
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA)

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Исполнительное устройство диммирования, 1-местн. 200 Вт c двоич- ным входом 3-местн. для Gira One
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5065 00

PDF, 929 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5065 00

PDF, 919 Kb

Загрузка


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 52.532 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания