Сенсорный выключатель 3 Plus, 3-клавишн. (1+2) для KNX
F100

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 2043 112
2043 112
EAN 4010337081944
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

шинн.соед. 3 шинн.соед. 3 внеш.дтчк.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Монтаж на шинный соединитель 3 или шинный соединитель 3, внешний датчик.
  • Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
  • Графический дисплей с фоновой подсветкой и многочисленными возможностями показа, например, температуры, времени, даты, текстов сигнализации и указаний.
  • Белый светодиод работы.
  • Возможность параметрирования многоцветного светодиода состояния (красный, зеленый, синий) с помощью ETS.
  • Внутренний датчик температуры для измерения локальной температуры в помещении.

Свойства сенсорного выключателя:

  • Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой поверхности управления.
  • Функция клавиши: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта), дополнительное устройство сцены, 2-канальное управление и ручное управление вентилятором.
  • Функция кнопки: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта), дополнительное устройство сцены, 2-канальное управление, дополнительное устройство регулятора, управление регулятором, управление таймером отопления и ручное управление вентилятором.
  • Дополнительное устройство регулятора или управление регулятором: переключение рабочего режима, (заданный выбор рабочего режима или смена различных рабочих режимов в случае дополнительного устройства регулятора), смена состояния присутствия, смещение заданного значения.
  • Объект блокировки для блокирования отдельных функций клавиш и кнопок.
  • Показ сообщения тревоги путем мигания всех светодиодов.
  • Возможность конфигурации светодиода состояния (красный, зеленый, синий) глобально или отдельно. С помощью шины можно активировать перекрываемую функцию, в результате чего с учетом приоритета можно изменять цвет и показываемую информацию отдельных светодиодов состояния.
  • Возможность ВКЛ, ВЫКЛ светодиода работы, автоматического отключения или с помощью объекта.
  • Коммуникационный объект для управления яркостью светодиода состояния, подсветки поля для надписи и фоновой подсветки дисплея.

Свойства термостата:

  • Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения).
  • Продление комфорта с помощью кнопки присутствия.
  • Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон или автоматической защиты от замерзания.
  • Показ информации о термостате на дисплее устройства.
  • По выбору один или два контура регулирования.
  • Для каждой ступени отопления и охлаждения можно конфигурировать различные виды регулирования: PI-регулирование (постоянная или переключающая ШИМ) или 2-точечное регулирование (переключающее).
  • Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора.
  • Возможны также внутренний датчик температуры и до двух внешних термодатчиков (1 для объекта, 1 для подключения) для измерения температуры в помещении.
  • Опционально подключенный дистанционный датчик, например, в качестве датчика стяжки в теплых полах.
  • Таймер отопления с 28 временами переключения.

Свойства ЖК-дисплея:

  • Графический дисплей с переключаемой светодиодной фоновой подсветкой.
  • 1-зонное или 2-зонное представление.
  • Показ текста на дисплее на следующих языках: немецкий, английский, нидерландский, норвежский, русский и польский. Другие языки имеются в Интернете.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Класс защиты:
III

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Комплект поставки

  • Прилагаются таблички для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Тактильный датчик 3 плюс, 2-/3-/6-кратный F100
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 357 Kb

Загрузка


Тактильный датчик 3 плюс, 3-кратный (1+2) F100 (из индекса I05)
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0f.

Арт. № 2043 ..

VD5, 5.412 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Display languages
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2042 ..
2043 ..
2046 ..
5142 00
5145 00

PDF, 250 Kb

Загрузка


Display languages
Software

Software.

Арт. № 2042 ..
2043 ..
2046 ..
5142 00
5145 00

ZIP, 536 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 345 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100 (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 7.518 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 plus 3-gang (1+2) F100 (from index I05)
Product database

Product database from ETS3.0f.

Арт. № 2043 ..

VD5, 5.407 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания