Сенсорный выключатель 3 Basis, 1-клавишн. для KNX
System 55, с кнопкой ввода в эксплуатацию

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5111 00
5111 00
EAN 4010337086802
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Монтаж на шинный соединитель 3.
  • Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
  • Функция клавиши: переключение, диммирование, жалюзи, передатчик значений (1 байт) и дополнительное устройство сцены.
  • Белый светодиод работы.
  • Два красных светодиода состояния на каждой поверхности управления.
  • Подсветка поля для надписи в случае набора клавиш с полем для надписи.
  • Возможность параметрирования функции подсветки поля для надписи и светодиода состояния.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Класс защиты:
III

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
  • Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

Комплект поставки

  • Прилагаются таблички для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Тактильный датчик 3 базис 1-кратный
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d, 160 кБайт.

Арт. № 5111 00

VD4, 160 Kb

Загрузка


Тактильный датчик 3 базис, 1-/2-/3-кратный, Тактильный датчик 3 комфорт, 1-/2-/3-/4-/6-кратный
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.215 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5111 00
5112 00
5113 00

PDF, 1.864 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 basic 1-2-/3-gang, Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.205 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 basic 1-gang
Product database

Product database from ETS3.0d, 160 KByte.

Арт. № 5111 00

VD4, 160 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания