Аналоговое исполнительное устройство, 4-канал., REG с встроенным шинным соединителем преобразует телеграммы KNX (1 байт и 2 байта) в аналоговые выходные сигналы.
Эти аналоговые выходные сигналы позволяют исполнительным устройствам оборудования для отопления, кондиционирования и вентиляции изменять свои выходные величины на основании информации шины и участвовать в процессах регулирования.
Выходы напряжения с контролем короткого замыкания.
Состояние выхода показывается с помощью светодиода состояния.
Выходными величинами можно управлять принудительно.
Ненужные выходы можно отключить.
Четыре выхода параметрируются программным обеспечением на сигналы напряжения и тока.
Технические характеристики
Среда KNX:
TP256
Число выходов:
4
Номинальное напряжение:
AC 24 В
Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Источник питания:
Винтовые клеммы
Выходы:
Винтовые клеммы
Сигналы тока на выходе
от 0 до 20 мA:
Нагрузка ≤ 500 Ом
от 4 до 20 мA:
Нагрузка ≤ 500 Ом
Сигналы напряжения на выходе
от 0 до 1 В:
Нагрузка ≥ 1 Ом
от 0 до 10 В:
Нагрузка ≥ 1 Ом
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Комплект поставки
Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
Габариты
Модульные единицы (МЕ):
4
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.