Управление дополнительным устройством вставок с входом дополнительного устройства из System 3000.
Эксплуатация с подходящей накладкой управления из System 3000.
Работа с подключением нейтрального провода.
Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX
Канал датчика, 1-канал. / 2-канал.
Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
Измерение температуры.
3-проводное дополнительное устройство выполняет функцию источника питания для 1-/2-местной накладки управления RF для KNX.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание
в зависимости от накладки:
от 0,1 до 0,5 Вт
Длина провода к главному устройству:
макс. 100 м
Глубина установки:
24 мм
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +45 °C
Указания
Может работать как передатчик с питанием от сети в сочетании с накладками управления KNX RF и накладками управления eNet.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.