Вставка шнурового кнопочного выключателя 10 A 250 В~ замыкающий контакт 1-пол. с отдел. сигнальным контактом

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Замыкающий контакт 1-пол. с отдельным сигнальным контактом
Арт. № 0165 00
0165 00
EAN 4010337165002
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
30 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Замыкающий контакт 1-пол. с отдельным сигнальным контактом
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка шнурового кнопочного выключателя для функции замыкающего контакта 1-пол. с отдельным сигнальным контактом

Арт. № 0165 00

PDF, 20 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


1-pole NO contact with sep. signal contact
Installation instructions

Connection diagram pull-cord button insert for NO contact function, 1-pole with separate signal contact

Арт. № 0165 00

PDF, 20 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания