Светодиодная подсветка для ориентации для частного и промышленного применения.
Подсветка для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек или для ориентации в темных помещениях.
Яркость источника света можно настраивать индивидуально.
В накладку можно вставить пленку, на которую наносятся индивидуальные надписи.
Для обозначения помещений и путей можно вставлять пиктограммы.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:
1,7 Вт/8,5 ВА
Диапазон яркости:
3–100%
Количество светодиодов:
4
Цветовая температура
белый:
прим. 5000 К
Глубина установки:
30 мм
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +40 °C
Указания
Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.