Шинный соединитель 3 устанавливает соединение между системой KNX и прикладным модулем KNX.
Из комбинации шинного соединителя 3 и прикладного модуля получается функциональное устройство.
В проекте ETS это устройство проектируется в виде прикладной программы прикладного модуля.
Дополнительно к шинному соединителю 3 с внешним датчиком можно подключить дистанционный датчик температуры. Благодаря этому термостат может регистрировать температуру в дополнительном месте измерения.
Технические характеристики
Среда KNX:
TP256
Разъем KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Класс защиты:
III
Глубина установки:
25 мм
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +55 °C
Указания
Дистанционный датчик функционируеттольков комбинации с сенсорным выключателем Gira 3 Plus.
Комплект поставки
Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.