Повторитель домофонной системы

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2572 00
2572 00
EAN 4010337011125
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Характеристики

Характеристики

  • Активный компонент для расширения домофонной системы Gira аудио- и видеофункцией.
  • Увеличение дальности действия и увеличение числа абонентов при использовании дополнительных источников питания.
  • Усиление аудиосигналов и сигналов передачи данных домофонной системы в обоих направлениях.

Режим повторителя

  • Соединяет друг с другом два сегмента линии для увеличения вдвое числа абонентов домофонной аудио- или видеосистемы и дальности действия провода.
  • Важно: Для питания второго сегмента линии требуется дополнительный видеоконтроллер.

Многоразговорный режим

  • В многоразговорном режиме вся система делится на несколько линий (одна главная линия, до пяти дополнительных линий), которые соединяются друг с другом с помощью повторителя домофонной системы.
  • Каждая линия питается от собственного контроллера.
  • В многоразговорном режиме в одной системе можно использовать до пяти повторителей домофонной системы.

Технические характеристики

Источник питания:
По 2-проводной шине

Разъемы
2-проводная шина IN:
2 штыревые клеммы
2-проводная шина OUT:
2 штыревые клеммы

Карта памяти:
Карта microSD (SDHC) до 32 Гб

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Сохранение данныхКонфигурацию повторителя домофонной системыможно сохранить на карте microSD.
  • Ввод в эксплуатациюВвод повторителя домофонной системы в эксплуатацию возможентакже и без карты microSD.

Комплект поставки

  • Карта microSDневходит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 257200

RFA, 348 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 257200

IFC, 24 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Повторитель TKS
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2572 00

PDF, 718 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


DCS repeater
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2572 00

PDF, 672 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания