Вставка: DVI (24+5)
Разветвительный кабель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 5645 03
5645 03
EAN 4010337460763
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Черный матовый
Арт. № 5645 10
5645 10
EAN 4010337460770
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

монт.рмк. монт.рмк. ОК

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
Разветвительный кабель:
мин. 58 мм

Длина разветвительного кабеля:
200 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
  • При использовании этих разъемов для подключенных устройств действует ограничение мощности в 15 Вт.
  • Рекомендации по установке:
    Коробки для электроники Kaiser
    Скрытый монтаж: Арт. № Kaiser:1068-02
    Монтаж в полую стену: Арт. № Kaiser:9062-94
    Монтаж в бетон: Арт. № Kaiser:1268-40

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания