Выдвижной элемент накладки коммутационной розетки для Modular Jack AMP

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
2-местн.
Арт. № 0039 00
0039 00
EAN 4010337039006
Упаковочная единица 5/25
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

накл.коммут.роз. оп.клц + ПДН

Характеристики

Указания

  • Подходит для:AMP 6-пол. 1116603-1 toolless кат. 3AMP 8-пол. 1116515-1 кат. 5e с экраномAMP 8-пол. 1116604-1 toolless кат. 5e без экранаAMP 8-пол. 1339015-1 toolless кат. 5e с экраномAMP 8-пол. 1375055-1 SL кат. 6 без экранаAMP 8-пол. 1375188-1 SL кат. 6 с экраномKannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45Krone Inline RJ45 с экраном/без экранаAMP SL Series RJ45 Jack кат. 5EAMP TWIST-7AS SL Jack 8-пол. 1711441-1 с экраном кат. 7AAMP TWIST-7AS SL Jack 8-пол. 1711437-1 с экраном кат. 7A AMP TWIST-6S SL Jack 8-пол. 1711160-1 с экраном кат. 6AMP TWIST-6S SL Jack 8-пол. 1711342-1 с экраном кат. 6AMP TWIST-6AS SL Jack 8-пол. 1711592-1 с экраном кат. 6A AMP TWIST-6AS SL Jack 8-пол. 1711716-1 с экраном кат. 6AАдаптер AMP LC LWL DuplexAMP MT RJ LWL Duplex.
  • Второе отверстие закрывается.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания