Новый

Коммутатор, 6-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 3-канал., 16 А Standard для Gira One и KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 5023 00
5023 00
EAN 4010337061106
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

В зависимости от параметрирования исполнительное устройство может использоваться как коммутатор или как исполнительное устройство жалюзи. Возможны также смешанные виды из исполнительного устройства и исполнительного устройства жалюзи. Для функции исполнительного устройства жалюзи два соседних выхода реле объединяются в один выход жалюзи.

Характеристики

Характеристики

  • Возможность настройки режима жалюзи или переключения. В режиме жалюзи расположенные рядом выходы (A1/A2, A3/A4...) объединяются в один выход для жалюзи. Возможен комбинированный режим работы с исполнительным устройством (например, A1 и A2 для жалюзи, A3 и A4 для жалюзи, A5 для переключения, A6 для переключения).
  • Общая задержка активно отправленных обратных сигналов или сообщений о состоянии после восстановления напряжения шины и программирования в ETS.
  • Ручное управление выходами независимо от KNX с умной светодиодной индикацией состояния для энергосбережения.
  • Расширенное ручное управление: переключение между режимом управления жалюзи и режимом переключения до ввода в эксплуатацию в ETS.
  • Функция Heartbeat для мониторинга устройства, циклическая передача 1 бит.
  • Бистабильное реле.
  • Питание через шину KNX, дополнительное электропитание не требуется.
  • Упрощенное клеммное соединение (без наложения клемм).

Функции жалюзи

  • Возможность настройки параметров режима работы: управление пластинчатыми жалюзи, рольставнями, маркизами, мансардными окнами или вентиляционными заслонками.
  • Отдельно параметрируемое время перемещения занавеси с увеличением времени перемещения в крайнее верхнее положение.
  • Для пластинчатых жалюзи можно отдельно настроить время перемещения ламелей.
  • Можно настроить время переключения при изменении направления движения и длительность кратковременного и долговременного режима (шаг, движение).
  • Подтверждение положения жалюзи или ламелей. Дополнительно можно настроить защиту от недопустимого положения жалюзи.
  • Назначение максимум 5 различных функций безопасности (3 сигнала тревоги для ветра, 1 сигнал тревоги для дождя, 1 сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем. Функции безопасности (объекты, время цикла, приоритет) создаются для всех выходов в зависимости от устройств. Можно назначить функции безопасности отдельным выходам и защитную реакцию в зависимости от канала.
  • Возможность реализации функции блокировки для каждого выхода жалюзи.
  • Простая защита от солнца: возможность активации функции защиты от солнца с фиксированным и переменным положением штор и ламелей в начале и в конце функции для каждого выхода отдельно.
  • Возможность параметрирования до 16 внутренних сцен на каждом выходе.
  • Функция сохранения сцен: дополнительная визуальная обратная связь.
  • Функция диммирования.
  • Сообщения о состоянии для верхнего и нижнего крайнего положения.

Функции переключения

  • Независимое переключение коммутационных выходов.
  • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
  • Подтверждение переключения: при изменении или с циклической передачей на шину.
  • Логическая функция связи для каждого выхода отдельно.
  • Возможность настройки реакции в случае восстановления напряжения шины для каждого выхода (включение или отсутствие реакции).
  • Возможность настройки функции блокировки с объектом подтверждения для каждого канала.
  • Функции времени (задержка включения и выключения, функция освещения лестничной клетки, в том числе с функцией предварительного предупреждения).
  • Использование в световых сценах: Возможность параметрирования до 16 внутренних сцен на каждом выходе.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение
KNX:
DC 21–32 В SELV

Коммутационная способность:
AC 250 В, 16 А/AC1

Максимальный ток включения:
800 A (200 мкс), 165 A (20 мкс)

Токовая нагрузка соседних выходов:
Сумма 20 A

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
3000 Вт
Емкостная нагрузка:
16 A, макс. 140 мкФ
Двигатели (жалюзи или вентилятор):
1380 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2500 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
1000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией:
1160 Вт

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы (макс. 4 мм² или 2 x 2,5 мм²)

Потребляемый ток
KNX:
4–18 мА

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Быстрая загрузка приложения (Long Frame Support).
  • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Коммутатор / исполнительное устройство жалюзи 16 A Standard & Komfort для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.158 Kb

Загрузка


Коммутатор / исполнительное устройство жалюзи 16 A, Standard для KNX
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.2

Арт. № 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 3.098 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard & Komfort for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.146 Kb

Загрузка


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Арт. № 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.607 Kb

Загрузка


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Арт. № 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.408 Kb

Загрузка


Switching actuator 16 A / blind actuator 16 A Standard for KNX
Product database

Product database from ETS5.7.2

Арт. № 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 3.098 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания