Датчик яркости и температуры BT System 3000

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5466 02
5466 02
EAN 4010337047803
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Датчик для регистрации освещенности и температуры.
  • Возможность использования с таймером жалюзи и таймером BT System 3000, накладкой управления BT и термостатом помещения BT.
  • Передача текущего значения освещенности и температуры по Bluetooth®.
  • Расширение функций таймера жалюзи и таймера BT System 3000, накладки управления BT: функция защиты от солнца, функция рассвета и заката.
  • Используется в качестве внешнего датчика температуры для регулирования температуры в помещении.
  • Устройство с питанием от батарейки.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
DC 3 В

Батарейка
Тип:
1 x CR 2450
№ ООН:
3091

Измерение освещенности:
от 5 до 80 000 лк

Диапазон измерения температуры:
от -5 °C до +55 °C

Радиочастота:
от 2,402 до 2,480 ГГц

Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2

Дальность действия передатчика:
станд. 10 м

Цвет:
Белый глянцевый (аналогично RAL 9010)

Монтаж:
для приклеивания внутри помещения, например, на оконное стекло

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +55 °C

Габаритв мм

Ш 56 В 32 Г 13

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Датчик освещенности и температуры Bluetooth
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5466 02

PDF, 380 Kb

Загрузка


Датчик освещенности и температуры BT
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации, из индекса I02.

Арт. № 5466 02

PDF, 2.532 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Brightness and temperature sensor Bluetooth
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5466 02

PDF, 372 Kb

Загрузка


Brightness and temperature sensor BT
Operating instructions

Operating instructions, from index I02.

Арт. № 5466 02

PDF, 2.525 Kb

Загрузка


Brightness and temperature sensor BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Арт. № 5466 02

PDF, 194 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания