Вставка термостата помещения System 3000с разъемом для датчика

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5395 00
5395 00
EAN 4010337036128
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Термостат помещения System 3000

ТМП S3000 Display ТМП S3000 BT

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение электрического подогрева пола и термических сервоприводов.
  • Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.).
  • Вход для переключения в режим охлаждения.
  • Прерывает процесс нагрева через 60 минут (защита от перегрева обогревателя).
  • Возможно подключение дистанционного датчика (принадлежность).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Ток переключения:
от 10 мА до 16 А

Присоединенная мощность::
макс. 3600 Вт

Рекомендуемая высота установки:
1,50 м

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Вставка комнатного термостата с подключением датчика
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5395 00

PDF, 260 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Room temperature controller insert with sensor connection
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5395 00

PDF, 254 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания