Возможность использования в качестве отдельной розетки.
На обоих подключениях в распоряжении имеется полный спектр сигналов от 4 до 2400 МГц.
Через разъем ТВ возможна передача постоянного напряжения (макс. DC 24 В/500 мА) к спутниковой антенне.
Технические характеристики
Глушение подключения:
5 дБ
Глубина установки:
28 мм
Указания
Использование для отдельных антенн и общих антенн, широкополосных и спутниковых распределительных систем домов на отсоединенных тупиковых линиях.
Только для винтового крепления.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.