Вставка WBT-0708 Cu nextgen™
Кабельный наконечник/паяное соединение

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5666 01
5666 01
EAN 4010337461470
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 5666 03
5666 03
EAN 4010337461487
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Черный матовый
Арт. № 5666 10
5666 10
EAN 4010337461494
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 
5666 01, снимаемое с производства изделие. Поставка до июня 2024 года.

Необходимые принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов
максимум:
1 x 10 мм² (7 AWG)
минимум:
1 x 4 мм² (11 AWG)

Указания

  • Не подходит для монтажной рамки с откидной крышкой.
  • Только для винтового крепления.
  • Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
  • При использовании этих разъемов для подключенных устройств действует ограничение мощности в 15 Вт.
  • Рекомендации по установке:
    Коробки для электроники Kaiser
    Скрытый монтаж: Арт. № Kaiser:1068-02
    Монтаж в полую стену: Арт. № Kaiser:9062-94
    Монтаж в бетон: Арт. № Kaiser:1268-40

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания