Дверная станция, 1-клавишн.
TX_44

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 1260 66
1260 66
EAN 4010337260660
Упаковочная единица 1
Система цен 18
Антрацитовый
Арт. № 1260 67
1260 67
EAN 4010337260677
Упаковочная единица 1
Система цен 18
Цвет «алюминий»
Арт. № 1260 65
1260 65
EAN 4010337260653
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Установка в обычные приборные коробки скрытого монтажа.
  • Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
  • Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость дополнительными компонентами, например, клавишами вызова, информационным модулем, цветной камерой, Keyless In.
  • Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
  • Высококачественный электретный микрофон.
  • Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
  • Освещение кнопки вызова со светодиодной технологией, цвет белый. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
  • Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
  • Возможность настройки громкости речи.
  • Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
  • Табличку с фамилией на клавише вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.deили с помощью ПО для нанесения надписей.
  • Двоичный вход для подключения беспотенциальной клавиши (замыкающий контакт) в качестве секции вызова.
  • Кнопочный выключатель вызова, 1-клавишн.

Технические характеристики

Источник питания:
По 2-проводной шине

Разъемы для шинного соединителя
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы
Двоичный вход:
2 винтовые клеммы
Соединительный кабель:
2 колодки разъемов
Видео:
1 колодка разъемов

Разъемы для вставки переговорного устройства
Соединительный кабель:
2 колодки разъемов

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Степень защиты:
IP44

Глубина установки:
30 мм

Габаритв мм

Табличка с фамилией: Ш 62 В 62

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Нанесите надписи на ваши изделия Gira в онлайновом режиме
Всего лишь за четыре операции вы здесь можете разработать надписи для вашего изделия Gira и отправить нам ваш шаблон для заказа. Сначала выберите изделие. Затем введите желаемый текст и определите, как он должен выглядеть. В предварительном просмотре вы можете проверить ваш шаблон и просмотреть его в виде документа PDF. Затем закажите созданную вами надпись через нашу удобную онлайновую службу.
Больше

Академия Gira - новая форма обучения.
Электрик может воспользоваться программами обучения системам Gira, которые можно найти на сайте www.akademie.gira.de. Эта программа включает также курс, посвященный домофонной системе Gira.
Больше


Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 126065

RFA, 400 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 126065

IFC, 54 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Flush-mounted door station with call button
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 69 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания