Сервопривод для активации клапанов отопления для регулирования в отдельном помещении.
Совместим с системой адаптеров клапанов и с соединительным проводом предшествующей модели.
Показ открытого или закрытого состояния.
Функция первого открывания для упрощения монтажа и ввода в эксплуатацию.
Закрыт в обесточенном состоянии.
Технические характеристики
Рабочее напряжение:
AC/DC 24 В
Рабочая мощность:
Ок. 1 Вт
Ход клапана:
4 мм
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до 60 °C
Усилие для приведения в действие:
100 Н
Степень защиты:
IP54
Соединительный провод
Поперечное сечение:
2 x 0,75 мм²
Длина:
1 м
Комплект поставки
Адаптер клапанов VA 80 для следующих угловых клапанов входит в комплект поставки. Heimeier, MNG (с 1998 г.), Oventrop M30x1,5 (с 1997 г.), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (с 1993 г.), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (с 1999 г.), IVAR, Strawa (с 2003 г. новое крепление), Taco (для привода Alpha с 2005 г.), Emmeti, распределитель Caleffi серии 670, 4-ходовой клапан Bianchi, угловой клапан Nereus DN 10.
Габаритв мм
Ш 58
В 58
Г 45
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.