Адаптерная рамка с квадратным вырезом (55 x 55 мм) (IP20)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0289 66
0289 66
EAN 4010337289661
Упаковочная единица 1
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 0289 67
0289 67
EAN 4010337289678
Упаковочная единица 1
Система цен 13
Цвет «алюминий»
Арт. № 0289 65
0289 65
EAN 4010337289654
Упаковочная единица 5
Система цен 13
 

Характеристики

Характеристики

  • С помощью адаптерной рамки и установочной рамки (от 1-местн. до 4-местн.) можно интегрировать в Gira TX_44 продукты из System 55.

Указания

  • Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
  • Кнопочный выключатель для гостиничной карточки, розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки, интерфейс передачи данных, наклонная накладка для коммутационной розетки, вставная накладка, квартирная станция Standard с трубкой не могут быть интегрированы в эту адаптерную рамку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания