Сенсорный выключатель Gira 4 Komfort, 4-клавишн., для Gira One и KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 5004 003
5004 003
EAN 4010337070627
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Антрацитовый
Арт. № 5004 028
5004 028
EAN 4010337070849
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Альтернативное описание

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Сенсорный выключатель со встроенным шинным соединителем и возможностью подключения проводного дистанционного датчика.
  • Сенсорный выключатель Gira 4 можно дополнить наборами клавиш, которые заказываются отдельно.
    Поверхности управления наборов клавиш изготовлены из высококачественного натурального материала толщиной три миллиметра, такого как стекло, нержавеющая сталь или алюминий.
  • Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой поверхности управления.
  • Тактильный отклик при нажатии кнопки.
  • Функции: переключение, диммирование яркости и цветовой температуры, управление цветом, жалюзи, передатчик значений, дополнительное устройство сцены, 2-канальное управление и дополнительное устройство регулятора.
  • Переключение: отклик при нажатии и/или отпускании, включение, выключение, переключение.
  • Диммирование яркости и изменение цветовой температуры: длительность короткого и длительного нажатия, диммирование с несколькими уровнями, повтор телеграммы при длительном нажатии, отправка телеграммы СТОП в конце нажатия.
  • Управление цветом: вид управления цветом, цветовое пространство и значения цвета настраиваются. Возможность настройки команды при нажатии, времени между переключением и регулировкой цвета/яркости, начального значения и размера шага регулировки, а также повтора телеграммы в случае длительного нажатия.
  • Управление жалюзи: четыре различные концепции управления по длительности короткого и длительного нажатия и для перемещением пластин.
  • Передатчик значений: возможность настройки функциональности и значения (ввод значений 1 байт, 2 байта, 3 байта или 6 байтов).
  • Дополнительное устройство сцены: с или без функции сохранения, вызов внутренней сцены с или без функции сохранения.
  • 2-канальное управление: каждой клавише или кнопке можно назначить один из двух управляемых каналов. Нажатием кнопки можно отправить до двух телеграмм через интерфейс шины. Каналы можно настроить независимо друг от друга на функцию переключения, передатчика значений или вызов сцены.

Свойства дополнительного устройства регулятора

  • Функция кнопочного выключателя «Дополнительное устройство регулятора» позволяет управлять внешними термостатами помещения.
  • Переключение режима работы, принудительное переключение режима работы, функция присутствия и смещение расчетного значения.
  • Оценка состояния регулятора по светодиоду состояния.

Функции светодиода состояния

  • Каждый светодиод состояния можно настроить независимо от клавиши управления.
  • Для светодиода состояния можно выбрать красный, зеленый, синий, голубой, оранжевый, фиолетовый или белый цвет.
  • Функции светодиода состояния: всегда ВЫКЛ, всегда ВКЛ, индикация нажатия, подтверждение телеграммы, индикация состояния, инвертированная индикация состояния, управление через отдельный светодиодный объект, индикация режима работы, индикация состояния регулятора, индикация состояния присутствия и индикация инвертированного состояния присутствия.
  • Дополнительно каждому светодиоду состояния можно разрешить наложение функции для настройки другого цвета и вида индикации.

Общие функции

  • Сигнал тревоги с помощью светодиода: при сигнале тревоги все светодиоды сенсорного выключателя одновременно мигают красным.
  • Светодиодное освещение для ориентации: все светодиоды могут включаться или отключаться на длительное время, отображать состояние отдельного коммуникационного объекта (ВКЛ, ВЫКЛ, мигание) или включаться при нажатии любой кнопки и автоматически выключаться по истечении времени задержки.
  • Ночное уменьшение яркости светодиода: управление яркостью всех светодиодов состояния через коммуникационный объект. Это позволяет, например, уменьшить яркость в ночное время до значения, заданного в ETS.
  • Функция блокиpовки отдельных кнопок и клавиш.
  • Функция сцен: внутреннее сохранение от 1 до 8 сцен, 8 выходных каналов.
  • Измерение температуры:измерение температуры в помещении с помощью внутреннего датчика, внутреннего и проводного дистанционного датчика или внутреннего и внешнего датчика.
  • Измерение влажности в помещении:измерение влажности воздуха в помещении с помощью внутреннего датчика.
  • Защита от несанкционированного демонтажа
  • Возможность индивидуализации клавиш через сервис надписей Gira.
  • Наборы клавиш с натуральным материалом толщиной 3 мм приобретаются отдельно.
  • Дополнительная кнопка в нижней части сенсорного выключателя.
  • Функции: Переключение, диммирование и цветовая температура, передатчик значений и дополнительное устройство сцены.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъем KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Класс защиты:
III

Глубина установки:
16 мм

Площадь клавиши:
95 x 95 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
  • Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 5004003

RFA, 408 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 5004003

IFC, 54 Kb

Загрузка


Сенсорный выключатель 4 Komfort для Gira One
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.313 Kb

Загрузка


Сенсорный выключатель 4 Komfort для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.312 Kb

Загрузка


Сенсорный выключатель 4 Komfort для KNX
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.6

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 4.795 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.305 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Komfort for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.303 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 4.043 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Komfort for KNX
Product database

Product database from ETS5.6

Арт. № 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 4.795 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания