Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
Распорочные захваты в корпусе.
Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
Малая монтажная глубина.
Большой и удобный рычаг расцепления.
Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
Прочное основание из термопласта.
Технические характеристики
Глубина установки:
29 мм
Тип проводов:
жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²
Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0 °C до +45 °C
Указания
Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
Комплект поставки
Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда входит в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.