Шлюз камеры домофонной системы интегрирует обычную аналоговую камеру в домофонную систему Gira.
Камера может быть назначена дверной станции. В этом случае внешняя камера автоматически включается при нажатии кнопки вызова.
Благодаря комбинированному корпусу шлюза камеры домофонной системы возможны три вида его монтажа:
Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
Скрытый монтаж (в приборной коробке).
Как устройство для установку на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG)
Технические характеристики
Разъемы
2-проводная шина OUT:
2 винтовые клеммы
2-проводная шина IN:
2 винтовые клеммы
Video In:
2 винтовые клеммы
Опорные зажимы:
2 винтовые клеммы
Реле (переключающий контакт):
3 винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C
Видеосигнал:
BAS 1 Vss, стандарт PAL
Указания
В случае нескольких внешних камер для каждой внешней камеры требуется шлюз камеры домофонной системы и собственный источник питания.
В одной системе разрешается использовать до десяти шлюзов камеры домофонной системы, причем видеосигнал должен проходить макс. через три шлюза камеры.
Внешняя камера подключается с помощью винтовых клемм.
Комплект поставки
Для камер с разъемом BNC прилагается адаптер.
Габаритв мм
Шлюз камеры домофонной системы:
Ш 36
В 52
Г 27
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.