Дверная станция накладного монтажа полностью в сборе для вертикального накладного монтажа. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
С дизайном серии выключателей Gira TX_44.
Устойчивый к скручиванию коpпус накладного монтажа благодаря алюминиевому профилю.
Установочная рамка из небьющегося термопласта с высокой устойчивостью к УФ-излучению +и устойчивой к возникновению царапин, легко очищаемой поверхностью.
Защита от кражи благодаря винтам со звездообразным углублением.
Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
Высококачественный электретный микрофон.
Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
Возможность настройки громкости речи.
Белая подсветка кнопок вызова со светодиодной технологией. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
Табличку с фамилией на клавише вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.deили с помощью ПО для нанесения надписей.
Технические характеристики
Источник питания:
По 2-проводной шине
Разъемы
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы
Степень защиты:
IP44
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.