Вставка подключения громкоговорителей 2-местн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 5693 03
5693 03
EAN 4010337463238
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Черный матовый
Арт. № 5693 10
5693 10
EAN 4010337463245
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

монт.рмк. монт.рмк. ОК

Характеристики

Характеристики

  • Подключение с лицевой стороны: штыревые клеммы, красные/черные.
  • Подключение с задней стороны: винтовые клеммы.

Технические характеристики

Глубина установки:
18 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
максимум:
2,5 мм²
минимум:
1 мм²

Подключение
На задней стороне:
4 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания