Вставка гнездо SAT-F, 2-местн.
Разъем

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5651 01
5651 01
EAN 4010337460992
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 5651 03
5651 03
EAN 4010337461005
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Черный матовый
Арт. № 5651 10
5651 10
EAN 4010337461012
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 
5651 01, снимаемое с производства изделие. Поставка до июня 2024 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

монт.рмк. монт.рмк. ОК

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
20 мм

Волновое сопротивление:
75 Ом

Для внутреннего провода:
Ø от 0,6 до 1 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
  • При применении с переходниками учитывать следующее: Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку. Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.
  • При использовании этих разъемов для подключенных устройств действует ограничение мощности в 15 Вт.
  • Рекомендации по установке:
    Коробки для электроники Kaiser
    Скрытый монтаж: Арт. № Kaiser:1068-02
    Монтаж в полую стену: Арт. № Kaiser:9062-94
    Монтаж в бетон: Арт. № Kaiser:1268-40

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания