Вставка: "тюльпан" аудио
Разъем

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 5631 01
5631 01
EAN 4010337460275
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 5631 03
5631 03
EAN 4010337460282
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Черный матовый
Арт. № 5631 10
5631 10
EAN 4010337460299
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 
5631 01, снимаемое с производства изделие. Поставка до июня 2024 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

монт.рмк. монт.рмк. ОК

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
5632 ..:
20 мм
Разъем:
мин. 10 мм
Разветвительный кабель:
мин. 40 мм

Волновое сопротивление с разветвительным кабелем:
75 Ом

Длина разветвительного кабеля:
200 мм

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания