Модуль дверной станции System 106с кнопкой ввода в эксплуатацию

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Нержавеющая сталь / кнопка ввода в эксплуатацию
Арт. № 5569 920
5569 920
EAN 4010337022459
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Алюминий / кнопка ввода в эксплуатацию
Арт. № 5569 926
5569 926
EAN 4010337022442
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Tранспортный белый (лакированный) / кнопка ввода в эксплуатацию
Арт. № 5569 902
5569 902
EAN 4010337022435
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Нержавеющая сталь V4A / кнопка ввода в эксплуатацию
Арт. № 5569 914
5569 914
EAN 4010337091943
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Бронза / кнопка ввода в эксплуатацию
Арт. № 5569 921
5569 921
EAN 4010337100843
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Черный матовый / кнопка ввода в эксплуатацию
Арт. № 5569 925
5569 925
EAN 4010337100683
Упаковочная единица 1
Система цен 20
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Кнопка вызова

кнопка выз. надпис. кнопка выз. ПДН

Один из следующих артикулов:
Контроллеры

контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Один из следующих артикулов:
Коpпуса накладного монтажа, от 1- до 5-местн.

корп.н.м. 1-м корп.н.м. 2-м корп.н.м. 3-м корп.н.м. 4-м корп.н.м. 2х 2-м корп.н.м. 4-м

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Gira System 106 – это электромонтажная система из натурального металла с пуристическим благородным дизайном без рамки, базирующаяся на основном размере 106,5 × 106,5 мм. С модульной дверной станцией Gira System 106 гостеприимство начинается у входной двери. От клавиш вызова, переговорного модуля и модуля камеры до информационного модуля и заглушки – все функции гармонично сливаются в единое целое. В темноте подсветка кнопок вызова с полем для надписи обеспечивает хорошую читаемость и привлекательный внешний вид.

Возможность индивидуальной настройки благодаря модульной конструкции
System 106 можно использовать как в коттеджах и многоквартирных домах, так и в офисных зданиях, гостиницах и на промышленных объектах. Модульная конструкция позволяет выполнить индивидуальную настройку системы с учетом размера, дизайна и функциональности в соответствии с необходимостью. Расширения и изменения возможны в любое время благодаря замене модулей.
С помощью системы возможна даже просто замена лицевой панели. Таким образом, внешний вид систем и устройств можно впоследствии изменять, например, с поверхности транспортного белого цвета на поверхность "под нержавеющую сталь" без необходимости замены электронных приборов.

Высококачественные материалы
Модули без рамки с дизайнерскими лицевыми панелями из натуральных материалов в двух вариантах исполнения из матовой высококачественной стали (V2A и V4A), анодированного алюминия C-0 и покрытого транспортной белой краской (RAL 9016) сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы. Модули камеры и индикации (DIN 18040) имеют накладку из черного стекла.

Простая установка и поэтапный монтаж
Систему можно устанавливать параллельно со строительными работами на любом этапе. Так, в неотделанном здании можно сначала монтировать только нижнюю часть коpпуса накладного монтажа, а проводку и модули добавить впоследствии, когда они понадобятся.

Возможность индивидуального нанесения надписей
Воспользовавшись услугой службы создания маркировочных элементов Gira, на клавиши вызова и информационные модули можно нанести индивидуальную лазерную маркировку.

Характеристики

Характеристики

  • Компактный переговорный модуль со встроенной кнопочным выключателем вызова для связи между внутренней и наружной зонами здания.
  • Высококачественный микрофон и устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель обеспечивают хорошую слышимость.
  • Подача питания осуществляется через двухпроводную шину. Дополнительное подключение для дополнительного источника питания (например, требуется от 3 модуля камеры).
  • Питание всех других модулей System 106 (кроме переговорного модуля) осуществляется через модуль дверной станции.

Технические характеристики

Источник питания
Система:
Плоский кабель, 10-полюсный
2-проводная шина:
через контроллер или дополнительный источник электропитания (DC 24 В 300 мA)

Потребляемая мощность
Максимум:
1 Вт
Режим ожидания:
240 мВт

Разъемы
2-проводная шина:
1 штыревая клемма
Дополнительный источник питания:
1 штыревая клемма
Система:
2 колодки разъемов
Видео (аналог.):
1 колодка разъемов

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Класс защиты:
IP54

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.de.

Габаритв мм

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Модульная и гибкая домофонная система
Видеть, кто стоит перед дверью – с помощью Gira System 106. Благородный пуристический дизайн, прочные материалы и самая современная технология компактной конструкции обеспечивают комфорт, безопасность и элегантный внешний вид у двери. Модульная система позволяет с максимальной гибкостью осуществлять конфигурацию настроек и предоставляет возможность их изменения и расширения в любой момент. Возможность простого монтажа на стене делает систему пригодной не только для новостроек, но и для дооснащения существующих объектов. Gira System 106 совместима со всеми квартирными станциями Gira и домофонными решениями Gira.
Больше

Конфигуратор дверной коммуникации Gira
Система дверной коммуникации Gira позволяет создавать системы различных типов и размеров: от отдельно стоящих домов и многоэтажек до целых жилых комплексов. От простых аудио- и видеосистем до интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор дверных коммуникаций Gira - это удобный онлайн-инструмент, который превращает индивидуальную настройку таких систем в удовольствие – для владельцев домов и администраторов, а также для мастеров и других профессионалов.
Больше

Нанесите надписи на ваши изделия Gira в онлайновом режиме
Всего лишь за четыре операции вы здесь можете разработать надписи для вашего изделия Gira и отправить нам ваш шаблон для заказа. Сначала выберите изделие. Затем введите желаемый текст и определите, как он должен выглядеть. В предварительном просмотре вы можете проверить ваш шаблон и просмотреть его в виде документа PDF. Затем закажите созданную вами надпись через нашу удобную онлайновую службу.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 5569920

RFA, 432 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 5569920

IFC, 13 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


System 106 Модуль дверной станции
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Арт. № 5565 ..
5569 ..

PDF, 477 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


System 106 Door station module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 5565 ..
5569 ..

PDF, 450 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания