Система:
Плоский кабель, 10-полюсный
2-проводная шина:
через контроллер (DC 26 В ± 2 В) или дополнительный источник питания (DC 24 В ± 5 % 300 мA)
Режим ожидания:
700 мВт с освещением
Допустимая нагрузка:
AC/DC 24 В / 1,6 A
2-проводная шина:
2 штыревые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 штыревые клеммы
Система:
2 колодки разъемов
Стойкость к электростатическому разряду:
ок. 15 кВ
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C