Модуль кнопок вызова System 106
4-местн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Нержавеющая сталь
Арт. № 5534 920
5534 920
EAN 4010337022527
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Алюминий
Арт. № 5534 926
5534 926
EAN 4010337022558
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Tранспортный белый (лакированный)
Арт. № 5534 902
5534 902
EAN 4010337022510
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Нержавеющая сталь V4A
Арт. № 5534 914
5534 914
EAN 4010337091998
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Бронза
Арт. № 5534 921
5534 921
EAN 4010337100898
Упаковочная единица 1
Система цен 20
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Коpпус накладного монтажа, от 2- до 5-местн.

мод.дв.ст. пер.мод. Один из следующих артикулов:
корп.н.м. 2-м корп.н.м. 3-м корп.н.м. 4-м корп.н.м. 2х 2-м корп.н.м. 4-м

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Gira System 106 – это электромонтажная система из натурального металла с пуристическим благородным дизайном без рамки, базирующаяся на основном размере 106,5 × 106,5 мм. С модульной дверной станцией Gira System 106 гостеприимство начинается у входной двери. От клавиш вызова, переговорного модуля и модуля камеры до информационного модуля и заглушки – все функции гармонично сливаются в единое целое. В темноте подсветка кнопок вызова с полем для надписи обеспечивает хорошую читаемость и привлекательный внешний вид.

Возможность индивидуальной настройки благодаря модульной конструкции
System 106 можно использовать как в коттеджах и многоквартирных домах, так и в офисных зданиях, гостиницах и на промышленных объектах. Модульная конструкция позволяет выполнить индивидуальную настройку системы с учетом размера, дизайна и функциональности в соответствии с необходимостью. Расширения и изменения возможны в любое время благодаря замене модулей.
С помощью системы возможна даже просто замена лицевой панели. Таким образом, внешний вид систем и устройств можно впоследствии изменять, например, с поверхности транспортного белого цвета на поверхность "под нержавеющую сталь" без необходимости замены электронных приборов.

Высококачественные материалы
Модули без рамки с дизайнерскими лицевыми панелями из натуральных материалов в двух вариантах исполнения из матовой высококачественной стали (V2A и V4A), анодированного алюминия C-0 и покрытого транспортной белой краской (RAL 9016) сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы. Модули камеры и индикации (DIN 18040) имеют накладку из черного стекла.

Простая установка и поэтапный монтаж
Систему можно устанавливать параллельно со строительными работами на любом этапе. Так, в неотделанном здании можно сначала монтировать только нижнюю часть коpпуса накладного монтажа, а проводку и модули добавить впоследствии, когда они понадобятся.

Возможность индивидуального нанесения надписей
Воспользовавшись услугой службы создания маркировочных элементов Gira, на клавиши вызова и информационные модули можно нанести индивидуальную лазерную маркировку.

Характеристики

Характеристики

  • Удобные в управлении, с защитой от вандализма и устойчивые к возникновению царапин кнопочные выключатели вызова.
  • Функциональные изменения, например, с 2-местн. на 4-местн., можно легко реализовать путем замены кнопок.
  • Возможны различные варианты нанесения надписей.

Технические характеристики

Источник питания
Система:
с помощью плоского кабеля, 10-пол.

Потребляемая мощность
Максимум:
160 мВт
Режим ожидания:
14 мВт

Разъемы
Система:
2 колодки разъемов

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Степень защиты:
IP54

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.de.

Габаритв мм

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Модульная и гибкая домофонная система
Видеть, кто стоит перед дверью – с помощью Gira System 106. Благородный пуристический дизайн, прочные материалы и самая современная технология компактной конструкции обеспечивают комфорт, безопасность и элегантный внешний вид у двери. Модульная система позволяет с максимальной гибкостью осуществлять конфигурацию настроек и предоставляет возможность их изменения и расширения в любой момент. Возможность простого монтажа на стене делает систему пригодной не только для новостроек, но и для дооснащения существующих объектов. Gira System 106 совместима со всеми квартирными станциями Gira и домофонными решениями Gira.
Больше


Больше

Нанесите надписи на ваши изделия Gira в онлайновом режиме
Всего лишь за четыре операции вы здесь можете разработать надписи для вашего изделия Gira и отправить нам ваш шаблон для заказа. Сначала выберите изделие. Затем введите желаемый текст и определите, как он должен выглядеть. В предварительном просмотре вы можете проверить ваш шаблон и просмотреть его в виде документа PDF. Затем закажите созданную вами надпись через нашу удобную онлайновую службу.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 5534920

RFA, 384 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 5534920

IFC, 12 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


System 106 Модуль кнопок вызова
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Арт. № 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 888 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


System 106 call-button module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 947 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания