Коpпус накладного монтажа System 106
1-местн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый матовый (лакированный)
Арт. № 5501 902
5501 902
EAN 4010337022886
Упаковочная единица 1
Система цен 20
Антрацитовый
Арт. № 5501 910
5501 910
EAN 4010337022893
Упаковочная единица 1
Система цен 20
 

Необходимые принадлежности

Для коpпуса накладного монтажа 1-местн., один из следующих артикулов:
 

мод.дв.ст. мод.дв.ст. кн.ввд.эксп. мод.био.код.замка Keyless In Для коpпуса накладного монтажа от 2- до 5-местн., выбор из следующих артикулов:
пер.мод. мод.кн-и выз. 1-кл. мод.кн-и выз. 2-кл. мод.кн-и выз. 3-кл. мод.кн-и выз. 4-кл. мод.кн-и выз. 4-кл. кнопки ввд.эксп. мод.камеры мод.инд. (DIN 18040) инф.мод. мод.-заглушк.

Опциональная запчасть

Независимо от строительных работ корпуса уже можно монтировать в неотделанном здании. А проводку и модули можно добавить впоследствии, когда они понадобятся.
Корпуса поставляются из покрытого белой краской (RAL 9016) или цвета «антрацит» сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы.

Характеристики

Характеристики

  • Очень малая монтажная высота 28,4 мм.
  • Вертикальный и горизонтальный монтаж (только для 2-местн., 3-местн., 4-местн. и 5-местн. коpпусов накладного монтажа) обеспечивают оптимальную адаптацию к месту монтажа.
  • Подходит для применения на фасадах с комплексной системой теплоизоляции.

Указания

  • Корпус накладного монтажа, только 1-местн., для использования с модулем дверной станции и компонентами System 106 Keyless In.

Комплект поставки

  • Плоский кабель 10-полюсный, а также оконечные резисторы входят в комплект поставки (исключение: корпус накладного монтажа, 1-местн.).

Габаритв мм

1-местн.: 106,5 106,5 23,35
2-местн.: 106,5 213,0 25,35
3-местн.: 106,5 319,5 25,35
4-местн.: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-местн.: 213,0 213,0 25,35
5-местн.: 106,5 532,5 25,35

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


System 106 Корпус накладного монтажа, от 1-местн. до 5-местн
Инструкции по монтажу

Инструкция по монтажу

Арт. № 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.134 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Арт. № 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 1.971 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания