Универсальная вставка светодиодного диммера System 3000, Komfort 2-канал.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5402 00
5402 00
EAN 4010337063827
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Два независимых выхода для двух групп светильников.
  • Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных и светодиодных ламп, индуктивных трансформаторов с диммированием для галогенных или светодиодных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Вставка дополнительного устройства 3-проводн. System 3000 с накладкой управления 2-местн. System 3000 позволяет управлять обоими выходами по отдельности.
  • Автоматическая или ручная настройка принципа диммирования в соответствии с нагрузкой (фазовая отсечка по переднему или заднему фронту).
  • Показ настроенного режима работы с помощью светодиода.
  • Щадящее лампу включение.
  • Возможность длительного сохранения в памяти яркости включения.
  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Регулируемая минимальная яркость.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.
  • Кнопочный диммер.

Комбинация с накладкой управления RF, 1-клавишн./2-клавишн. для KNX

  • Канал датчика, 1-канал. или 2-канал.
  • Возможно локальное управление вставкой System 3000.
  • Возможно беспроводное управление другими устройствами для KNX в качестве датчика.
  • Выбор функции вставки:
    настраиваемый принцип диммирования, функция освещения лестничной клетки, функция сцены, функция блокировки, задержки по времени.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
от 0,1 до 0,5 Вт

Присоединенная мощность при 25 °C на выход
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту):
станд. от 3 до 50 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту):
станд. от 3 до 100 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. от 3 до 50 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 210 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 210 Вт
Трансформаторы Tronic:
от 20 до 210 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по переднему фронту):
станд. от 20 до 50 Вт
электронный трансформатор с низковольтным светодиодом (фазовая отсечка по заднему фронту):
станд. от 20 до 100 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 50 ВА

Дополнительные устройства
Механические кнопки без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводн.:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводн.:
Макс. 10

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м
Дополнительное устройство:
макс. 100 м

Глубина установки:
30 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Принципиально возможна работа диммера без подключения нейтрального провода, но для некоторых светодиодных лампочек и лампочек CFLi в целях предотвращения мерцания необходимо подключение нейтрального провода.
  • При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт.
  • Электронные трансформаторы и пускорегулирующие аппараты для светодиодных лампочек можно эксплуатировать по указанному производителем методу регулировки света.
  • Если температура окружающей среды выше 25 °C, уменьшите подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Универсальная вставка светодиодного светорегулятора Komfort 2-местн.
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5402 00

PDF, 423 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Universal LED dimming insert Komfort 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5402 00

PDF, 414 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания