Вставка управления жалюзи позволяет сохранить индивидуальное промежуточное положение.
Также можно использовать для световых приложений.
Ручное управление и управление по времени, например, жалюзи, рольставнями, маркизами, освещением и вентиляцией.
Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.
Функции в накладке
Управление завесами и освещением.
Функция блокировки блокирует управление дополнительного устройства и деактивирует автоматический режим.
Активировать/деактивировать автоматический режим.
Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления Power DALI.
Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.
Функции с мобильным приложением Gira System 3000
Управление завесами и освещением с подтверждением состояния.
Индикация текущего положения завесы или регулировки освещения.
Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
Возможность оптимизации астровремени путем определения места положения.
Возможность настройки смещения астровремени.
Функция случайного срабатывания.
Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
Защита расписаний и конфигурации паролем.
Сохранение положения завесы, времени перемещения завесы, времени разворота пластин.
Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.
Дополнительно:Датчик яркости и температуры Bluetooth® System 3000 делает возможными функцию защиты от солнца и функцию сумерек.
Технические характеристики
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Точность хода
в месяц:
± 10 с
Резервный запас хода:
прим. 4 ч
Радиочастота:
от 2,402 до 2,480 ГГц
Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2
Дальность действия передатчика:
станд. 10 м
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Указания
При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.