Новый

Интерфейс передачи данных RF Multi для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5121 00
5121 00
EAN 4010337133261
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Новинка. Поставка с декабря 2025 года.

Характеристики

Характеристики

  • Устройство служит в качестве интерфейса беспроводной коммуникации между ПК и установкой KNX посредством KNX RF (радио).
  • Устройство поддерживает радиостандарты KNX RF Ready и KNX RF Multi.
  • Связь с компьютером осуществляется через гнездо USB (USB 2.0 Typ A).
  • С помощью USB-стика можно выполнять адресацию, программирование и диагностику устройств KNX через программное обеспечение ввода в эксплуатацию (KNX RF Ready — с ETS5, KNX RF Multi — с ETS6).
  • Быстрая загрузка приложений большого размера благодаря поддержке Long Frame с ETS5.
  • Поддержка KNX Data Secure, что обеспечивает возможность пересылки зашифрованных телеграмм.
  • Дополнительный USB-драйвер не требуется.

Технические характеристики

Среда KNX:
RF1.R (с ETS 5)RF1.M (с ETS 6)

Режим ввода в эксплуатацию:
S-Mode

Источник питания:
пост. ток 5 В через гнездо USB

Версия USB:
2.0 или выше

Разъем USB:
Typ A

Температура окружающего воздуха:
от -10 до +55 °C

Относительная влажность воздуха:
Макс. 80% (без конденсации)

Радиочастота (KNX RF Ready):
868,3 МГц

Радиочастоты (KNX RF Multi):
868,3 МГц, 868,950 МГц, 869,525 МГц, 869,850 МГц

Мощность передачи:
Макс. 20 mW

Дальность действия (в свободном пространстве):
Ок. 100 м

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Арт. №

PDF, 20.313 Kb

Загрузка


RF Multi data interface for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5121 00

PDF, 680 Kb

Загрузка


RF Multi data interface for KNX
Technical Documentation

Quick start guide

Арт. № 5121 00

PDF, 336 Kb

Загрузка


RF Multi data interface for KNX
Product database

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Арт. № 5121 00

ZIP, 100 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания