Сенсорный выключатель 4.95 для подключения к системам управления 24 В.
Поверхности управления из высококачественного натурального материала толщиной три миллиметра (стекло, нержавеющая сталь, алюминий).
Два белых светодиода состояния на каждой клавише.
Измерение температуры в помещении с помощью интегрированного датчика температуры (PT1000).
Технические характеристики
Кнопочный выключатель
Номинальное напряжение:
AC/DC 24 В SELV
Токовая нагрузка:
20 мА на каждый кнопочный выключатель
Выходное сопротивление:
880 Ом
Светодиод
Номинальное напряжение:
DC 24 В SELV
Потребляемый ток:
около 1 мА на каждый светодиод
Датчик температуры:
PT1000, класс B
Класс защиты:
III
Глубина установки:
16 мм
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Указания
Подходит только для электрических цепей SELV.
Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.