Новинка. Поставка с 01/2023 года
Заменяет с полной совместимостью 0453 ..
Характеристики
Технические характеристики
Глубина установки:
29 мм
Тип проводов:
жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²
Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0 °C до 45 °C
Указания
Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки.
Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.