Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с полем для надписи, откидной крышкой с байонетным замком, нижней и верхней частью корпуса
IP66

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Серый
Арт. № 4440 31
4440 31
EAN 4010337094234
Упаковочная единица 1
Система цен 14
 
Новинка. Поставка с декабря 2025 года.
Заменяет с полной совместимостью 0440 31

Характеристики

Характеристики

  • Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

Технические характеристики

Тип проводов
(относится только к 4440 31):
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Не подходит для моек высокого давления.

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания