Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ (IP20)
TX_44

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 4188 66
4188 66
EAN 4010337093107
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 4188 67
4188 67
EAN 4010337093114
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет «алюминий»
Арт. № 4188 65
4188 65
EAN 4010337093091
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 
Заменяет с полной совместимостью 0188 ..

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
  • При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания