Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
с красной накладкой и надписью «WSV»(дополнительное бесперебойное питание)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Красный глянцевый
Арт. № 4188 108
4188 108
EAN 4010337092919
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 
Заменяет с полной совместимостью 0188 ..

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Тип проводов
жесткие и гибкие:

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Основания розеток SCHUKO имеют соответствующую цветовую маркировку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания