Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ со светодиодной подсветкой для ориентации и shutter
System 55

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4170 01
4170 01
EAN 4010337094708
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 4170 03
4170 03
EAN 4010337094722
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 4170 27
4170 27
EAN 4010337094746
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 4170 28
4170 28
EAN 4010337094753
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 4170 26
4170 26
EAN 4010337094739
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 4170 005
4170 005
EAN 4010337094692
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 4170 015
4170 015
EAN 4010337094715
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 4170 600
4170 600
EAN 4010337094760
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Новинка.
Заменяет с полной совместимостью 1170 ..

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Розетка SCHUKO со встроенной светодиодной планкой.
  • Белые светодиоды высвечивают внизу коридор. Благодаря этому создается непрямое освещение для ориентации, которое не ослепляет также и в спальнях.
  • Встроенный сумеречный датчик автоматически включает светодиодную лампу только при наступлении сумерек и выключает при достаточном свете.
  • Светодиодная лампа полностью встроена в накладку, поэтому ее не надо подсоединять отдельно.
  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Потребляемая мощность
Работа:
0,25 Вт / 0,35 ВА / 1,5 мА
Ожидание:
0,175 Вт / 0,25 ВА / 1,0 мА

Сила света:
0,2 кд

Глубина установки:
29 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +40 °C

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 4170 ..
4489 ..

PDF, 458 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания