Новый

Вставка клавишно-кнопочного выключателя, 4-клавишн., 10 A 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3147 00
3147 00
EAN 4010337038832
Упаковочная единица 10
Система цен 01
без распорочных захватов
Арт. № 3867 00
3867 00
EAN 4010337064855
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

клав. 2-м клав.2-м стрелки клав. 2-м стрелка

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • С одинарной клавишей также можно использовать в качестве замыкающего контакта, 2-пол.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Указания

  • Для глубоких приборных коробок.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров статей
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания