Вставка клавишного контрольного выключателя 16 AX 250 В~ c оранжевым светодиодным элементом подсветки 230 В~ универсальный выключатель / проходной выключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3186 00
3186 00
EAN 4010337124443
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Для коммутации больших нагрузок
  • Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  • Возможна проверка напряжения спереди.
  • Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  • Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  • Легкодоступные рычаги расцепления.
  • Прочное основание из термопласта.
  • По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  • Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
  • Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

  • Оранжевый светодиодный элемент подсветки 230 В перем. тока 0,5 мА входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров артикула
Больше

Обзор заказов светодиодные элементы подсветки
Больше

Bозможности комбинирования, варианты подключения и функции светодиодные элементы подсветки
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Перечень, светодиодные элементы подсветки
Техническая документация

Перечень, светодиодные элементы подсветки: Новое поколение выключателей

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 33 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Загрузка


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания