Новый

Клавишно-кнопочный выключатель 10 A 250 В~ с контрольным окошком и монтажной пластиной
Переключающий контакт 1-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 3156 13
3156 13
EAN 4010337112563
Упаковочная единица 10
Система цен 13
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

  • Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров статей
Больше

Обзор заказов светодиодные элементы подсветки
Больше

Комбинированные варианты, варианты подключения и функции светодиодные элементы подсветки
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Перечень, светодиодные элементы подсветки
Техническая документация

Перечень, светодиодные элементы подсветки: Новое поколение выключателей

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 33 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Загрузка


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания