Новый

Кнопочный выключатель для гостиничной карточки 10 A 250 В~
Замыкающий контакт 1-пол. с клеммой нейтрального провода

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 3140 01
3140 01
EAN 4010337042754
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 3140 03
3140 03
EAN 4010337042761
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 3140 27
3140 27
EAN 4010337042785
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 3140 28
3140 28
EAN 4010337042792
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 3140 26
3140 26
EAN 4010337042778
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 3140 005
3140 005
EAN 4010337065104
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 3140 015
3140 015
EAN 4010337127154
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 3140 600
3140 600
EAN 4010337045410
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 
Новинка. Поставка с сентября 2024 года.

Характеристики

Характеристики

  • Кнопочный выключатель для гостиничной карточки с защитой от несанкционированного демонтажа может, например, взять на себя функции безопасности или энергосбережения.
  • При извлечении карты все, возможно еще включенные, потребители выключаются.
  • Только после вставки карты кнопочный выключатель вновь активирует электрическую цепь.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Другие исполнения по запросу.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания