Новый

Клавишный выключатель, 10 AX 250 В~ с полем для надписи
Универсальный выключатель / проходной выключатель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Серый
Арт. № 3106 31
3106 31
EAN 4010337124054
Упаковочная единица 1
Система цен 14
 
Новинка. Поставка с декабря 2025 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров статей
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания