Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) 20 AX 250 В~с клавишей и контрольной лампочкой 
Выключатель, 2-пол.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2834 01
2834 01
EAN 4010337078814
Упаковочная единица 10
Система цен 29
Белый глянцевый
Арт. № 2834 03
2834 03
EAN 4010337078821
Упаковочная единица 10
Система цен 29
Антрацитовый
Арт. № 2834 28
2834 28
EAN 4010337078845
Упаковочная единица 10
Система цен 29
Цвет «алюминий»
Арт. № 2834 26
2834 26
EAN 4010337078838
Упаковочная единица 10
Система цен 29
Черный матовый
Арт. № 2834 005
2834 005
EAN 4010337038573
Упаковочная единица 10
Система цен 29
Серый матовый
Арт. № 2834 015
2834 015
EAN 4010337087137
Упаковочная единица 10
Система цен 29
Нержавеющая сталь
Арт. № 2834 600
2834 600
EAN 4010337022305
Упаковочная единица 10
Система цен 29
 

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Глубина установки:
24 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов c сечением до:
2 x 4 мм² или1 x 6 мм²

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • BS EN 60669-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 283428

RFA, 628 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 283428

IFC, 28 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания