Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения автоматом защиты от тока утечки в соответствии с определением VDE 0664.
Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.
Технические характеристики
Расчетное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Расчетный ток:
16 A
Расчетный ток повреждения:
30 мА
Глубина установки:
32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +40 °C
Указания
Монтаж в глубокую приборную коробку.
Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
Устройства защиты от тока утечки (УЗО) в комбинации с розеткой могут также обеспечивать защиту соседней розетки (под общей накладкой), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.