Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки 30 мА с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2677 01
2677 01
EAN 4010337011941
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый глянцевый
Арт. № 2677 03
2677 03
EAN 4010337011958
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый матовый
Арт. № 2677 27
2677 27
EAN 4010337011965
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Антрацитовый
Арт. № 2677 28
2677 28
EAN 4010337011972
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Цвет «алюминий»
Арт. № 2677 26
2677 26
EAN 4010337011989
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Черный матовый
Арт. № 2677 005
2677 005
EAN 4010337037071
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Серый матовый
Арт. № 2677 015
2677 015
EAN 4010337085249
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 
Заменяет0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Характеристики

Характеристики

  • Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения автоматом защиты от тока утечки в соответствии с определением VDE 0664.
  • Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

Технические характеристики

Расчетное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Расчетный ток:
16 A

Расчетный ток повреждения:
30 мА

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +40 °C

Указания

  • Монтаж в глубокую приборную коробку.
  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
  • Устройства защиты от тока утечки (УЗО) в комбинации с розеткой могут также обеспечивать защиту соседней розетки (под общей накладкой), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 267703

RFA, 492 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 267703

IFC, 14 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания